Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 118x92x45mm pour bornes 6mm² , 10mm² , 16mm² , 25mm² et 35mm²

  • Ref. 0 340 22
  • LEGRAND

Coffret, permettant le raccordement de plusieurs fils électriques

19,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret matière moulée - IP40 - IK04
  • Dimensions 118mm x 92mm x 45mm - Pour bornes 6mm², 10mm², 16mm², 25mm² et 35mm² - Longueur du rail 110mm
  • Socle comportant un rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparables
  • Livré sans borne

Les + installation

Capot enclipsable pouvant être vissé

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Capacité des bornes
    Autre
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9010
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Largeur d'appareil
    118 mm
  • Hauteur d'appareil
    92 mm
  • Profondeur d'appareil
    45 mm
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060340223

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

87% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage