Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x25mm² et pas 21,5mm

  • Ref. 0 340 03
  • LEGRAND

Barrette de bornes, pour utilisation séparée ou dans des coffrets matière moulée

71,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Barrette de 10 bornes séparables
  • Pas 21,5mm
  • Capacité par borne 2 x 25mm²
  • Avec pattes
  • Gris

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peuvent être utilisée seule ou montée dans les coffrets références 034020, 034021 et 034022

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    25-25 mm²
  • Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
    16-16 mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    25-25 mm²
  • Section de raccordement cable souple
    25-25 mm²
  • Courant assigné In
    100 A
  • Tension assignée (Ue)
    230 V
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre de pôles
    1
  • Nombre de positions de serrage par pôle
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -5-40 °C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Largeur
    228 mm
  • Hauteur
    30 mm
  • Profondeur
    29 mm
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060340032

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations