Attache Multifix grise protégée ultraviolets pour câbles Ø25mm à Ø32mm

  • Ref. 0 315 81
  • Multifix
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de câbles

1,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Attache Multifix
  • Gris - Pour câbles Ø25mm à Ø32mm - Pointe Ø 2,5mm - Pointe longueur 50mm
  • Attaches souples acceptant plusieurs diamètres
  • Conforme à la norme EN 61914
  • Résiste aux UV

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Forme
    Rond
  • Adapté au diamètre
    25-32 mm
  • Double collier
    Non
  • Avec clou
    Oui
  • Longueur de clou
    50 mm
  • Diamètre du clou
    2.5 mm
  • Clou en acier trempé
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3245060315818

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Pour serrer un collier Colson, il faut utiliser la pince automatique pour coupure et serrage en une seule action. Elle réduit les efforts, fait gagner du temps et permet une simplification de la mise en œuvre.
En savoir plus
Pour une utilisation en intérieur, optez pour les colliers Colson gris. Pour une utilisation en extérieur, privilégiez les colliers Colson noirs, qui offrent une tenue renforcée aux UV. Tous sont conformes à la norme EN 62275 type 1.
En savoir plus
Vous pouvez avoir besoin d’enlever un collier Colson, pour modifier une installation, ajouter un câble au toron ou encore effectuer une opération de maintenance : dans le cas d’un serrage définitif avec une pince automatique, coupez le collier à l’aide d’un couteau...
En savoir plus