Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm - 3P
- Ref. 0 216 04
- LEGRAND
Coupe-circuit sectionnable permettant de sectionner et protéger les circuits électriques
127,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm - 3P
- 6 modules - Sans microrupteur - A bornes protégées
- Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x50mm² ou 2x25mm²
- Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2
Les + installation
Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.246 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FA101CFR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale 400V
- Mode de pose Rail DIN
- Pour taille de fusible 22x58 mm
- Nombre de pôles 3
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060216047
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm - 3P
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main