Cadenas de sûreté Ø6mm longueur 50mm
- Ref. 0 227 97
- LEGRAND
Accessoire de sécurité pour condamnation des poignées en position ouverte
110,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cadenas de sécurité Ø6mm
- Longueur 50mm
- Livré avec 2 clés et étiquettes de condamnation
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.520 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.547 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.519 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau de la serrure Acier
- Largeur de serrure 38 mm
- Modèle de disque Non
- Matériau de l'étrier Acier inoxydable
- Hauteur de l'étrier 50 mm
- Largeur d'étrier 20 mm
- Diamètre de l'étrier 6 mm
- Avec serrure à combinaison Non
- EAN/Gencode 3245060227975
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main