Détection coupe-circuit ouvert pour coupe-circuit sectionnable SP51 et SP58 - fixation latérale - 5A 250V~

  • Ref. 0 216 92
  • LEGRAND

Accessoire pour coupe-circuit

40,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Détection coupe-circuit ouvert - 5A - 250V~
  • Pour coupe-circuit sectionnable SP51 et SP58
  • A fixation latérale pour SP51 et SP58
  • Hauteur sous plastron 44mm
  • Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2

Les + installation

Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
    5 A
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement par fiche plate
  • Modèle
    Relevable
  • Mode de pose
    Montage latéral
  • EAN/Gencode
    3245060216924

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations