Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm - 1P

  • Ref. 0 216 01
  • LEGRAND

Coupe-circuit sectionnable permettant de sectionner et protéger les circuits électriques

41,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm - 1P
  • 2 modules - Sans microrupteur - A bornes protégées
  • Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x50mm² ou 2x25mm²
  • Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2

Les + installation

Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale
    400V
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Pour taille de fusible
    22x58 mm
  • Nombre de pôles
    1
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060216016

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations