Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 1P - avec microrupteur

  • Ref. 0 215 33
  • LEGRAND

Coupe-circuit sectionnable permettant de sectionner et protéger les circuits électriques

64,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coupe-circuit sectionnable SP38 pour cartouche industrielle 14x51mm - 1P
  • 1,5 modules - Avec microrupteur - A bornes protégées
  • Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm²
  • Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2

Les + installation

Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles

Les + utilisation

Présence et fusion cartouche - Précoupure et DPMM (dispositif de protection contre la marche en monophasé)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale
    400V
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Pour taille de fusible
    14x51 mm
  • Nombre de pôles
    1
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060215330

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations