Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - neutre équipé
- Ref. 0 215 00
- LEGRAND
Coupe-circuit sectionnable permettant de sectionner et protéger les circuits électriques
36,94 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coupe-circuit sectionnable SP38 pour cartouche industrielle 10x51mm - Neutre équipé
- Pour protection des départs moteurs - 1 module - Sans microrupteur - A bornes protégées
- Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm²
- Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2
Les + installation
Se fixe sur rail asymétrique avec l'accessoire référence 036478 - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.246 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FA101CFR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale 400V
- Mode de pose Rail DIN
- Pour taille de fusible 14x51 mm
- Pôle neutre sectionné simultanément Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060215002
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - neutre équipé
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main