Information complémentaire

Températures et consommations maîtrisées grâce à Smarther with Netatmo
Avec le thermostat connecté, vos clients pilotent et maîtrisent leur chauffage facilement. Ils peuvent créer des plannings personnalisés directement dans l’App pour adapter la température et les plages de chauffe pièce par pièce. La fonction "Absent", activable dans l’App, met la maison hors-gel temporairement en cas d’absence de quelques jours.
Vos clients peuvent visualiser leurs consommations en temps réel ou en cumulé grâce à l’App Home + Control. Ainsi pas de surprise sur la facture !
Information complémentaire



Coup de froid ? La fonction "Boost" réchauffe vos clients
Indépendamment du planning en cours, la fonction Boost permet de monter la température d’une pièce ou de toute la maison pendant un temps déterminé : 30, 60 ou 90 minutes. Pendant la durée choisie, la barre rouge s’allume sur le thermostat et diminue avec le temps.
A la fin du cycle, le planning initialement en cours reprend.
Cette fonction peut être activée sur l’écran du thermostat, via l’app, ou par la voix via un assistant vocal.
Information complémentaire

Smarther with Netatmo : une utilisation simple et intuitive
Le thermostat connecté Legrand peut être commandé soit localement sur son écran, soit à distance via l’App, soit par la voix via un assistant vocal.
Avec l'application gratuite Home + Control, disponible sur App Store et Google Play, vos clients peuvent dès que nécessaire :
- créer et modifier les plannings de température
- gérer la température de consigne
- activer la fonction Boost pour une chauffe rapide
- contrôler plusieurs thermostats dans la même maison ou contrôler plusieurs maisons
- bénéficier des mises à jour régulières
Information complémentaire

Thermostat intelligent et communicant
Smarther a été conçu pour répondre aux attentes de ceux qui souhaitent plus de confort et réduire leur consommation électrique. Sur son interface tactile à LEDs lumineuses, il affiche les informations essentielles, comme la température ambiante, la température de consigne, le taux d'humidité, le mode actif de la fonction Boost.
Smarther : le thermostat connecté facile à installer
Solution facile à mettre en œuvre en neuf comme en rénovation, Smarther se pose en encastré ou en saillie. Les 2 modèles de thermostats connectés Legrand sont compatibles avec les chaudières à bois, fuel, gaz.
Information complémentaire

Thermostat connecté encastré
Le thermostat connecté encastré 1 contact, références 049038 et 049039, contrôle le système de chauffage uniquement. Il est compatible avec les boîtes d'encastrement Batibox.
Information complémentaire

Thermostat connecté en saillie
Le thermostat connecté saillie 2 contacts, référence 049040, est destiné à être posé en mural. Il contrôle les systèmes de chauffage. Il nécessite 4 fils : 2 pour le courant et 2 pour le contact chaudière.

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.