Information complémentaire



Une installation de puissance 100% Legrand
Pour faire fonctionner des machines et des équipements de production très puissants, l’alimentation électrique devait associer performance et sécurité. Pour limiter les risques de panne, l’installeur Eiffage Énergie Loire Océan a opté pour une installation de puissance full Legrand. Celle-ci comprend un transformateur sec de 1 600 kVA, 2 TGBT, le tout relié par des gaines à barre de 1 600
et 2 500 A.
Avoir un même fabricant qui vous fournit le transfo, les TGBT et les gaines à barre est un plus. Il y a une cohérence dans l’installation car tous les éléments ont été pensés pour pouvoir être montés ensemble avec précision et sécurité. C’est un Meccano. Contrairement aux câbles, les gaines à barre évitent les risques d’erreurs de raccordement et le rendu est beaucoup plus esthétique.
Information complémentaire

Le choix de transformateurs secs
Inscrite dans une démarche environnementale, l’usine Giffard a fait le choix des transformateurs secs pour éviter toute perte d’huile et vérification des liquides.
Information complémentaire

Un appareillage Plexo pour l'usine
L’installeur Eiffage Énergie Loire Océan a choisi un appareillage Plexo pour les espaces de production.
Intervenants
Investisseur : Giffard
Architecte : Frédéric Rolland
Installateur : Eiffage Energie
Bureau d’études : EDEIS
Tableautier : ATE

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.