Legrand, un fournisseur unique pour un suivi réactif



L’installateur électricien SCES a apprécié de travailler avec un seul fournisseur pour les lots courant fort et faible. En effet, pour ce chantier, Legrand a su apporter une solution personnalisée et assurer un suivi technique. Par ailleurs, le fait de travailler directement avec Legrand, sans avoir à passer par un distributeur, a permis de gagner un temps précieux sur ce chantier aux délais serrés.
Legrand a su nous apporter la solution dont nous avions besoin au bon moment. Comme c’était notre premier tarif vert, j’ai apprécié d’avoir un interlocuteur unique en face de moi pour répondre à toutes nos questions.
Information complémentaire

Une offre puissance souple
Pour la partie courant fort, SCES a mis en œuvre un TGBT Legrand de 1200 A et des tableaux divisionnaires de 63 à 630 A. Des disjoncteurs DPX3 et DNX ont également été installés. La particularité des solutions Legrand ? Une grande souplesse offerte par la large gamme de produits et l’utilisation du logiciel XL PRO3 permettant d’optimiser les tableaux et de réduire les coûts financiers.
La formation que nous avons suivie sur l’utilisation du logiciel XL PRO3 nous a permis de travailler efficacement et d’être sereins quant à la validation des produits par les bureaux de contrôle.
Information complémentaire

Une installation VDI facile à mettre en œuvre
Côté VDI, l’installateur électricien a apprécié la facilité de raccordement des noyaux RJ 45 Legrand et leur fiabilité. Ainsi, aucun échec n’est survenu durant la recette sur les 250 points VDI.
Information complémentaire

Réaliser des économies d’énergie grâce à la détection de présence
Pour les locaux de Tapasti, la directrice d’exploitation souhaitait un éclairage alliant confort et économie d’énergie. Des détecteurs de présence double technologie infrarouge et ultrasons Legrand ont été installés pour répondre à ce besoin. Grâce à ces détecteurs de présence ECO 2, la lumière s’allume et s’éteint en fonction de la présence des personnes dans le bureau.
La détection de présence nous permet de réaliser des économies d’énergie tout en profitant de la lumière naturelle au maximum.
Un appareillage modulaire



Dans les locaux en open space, la directrice d’exploitation de Tapasti souhaitait mettre le courant à la disposition des utilisateurs au plus près. L’installation de colonnes et colonnettes Legrand intégrant l’appareillage Mosaic a permis d’offrir de la flexibilité aux salariés.
Nous souhaitions une installation qui offre de la flexibilité afin d’alimenter les postes de travail dans la salle de réunion et les bureaux en ayant le moins de fils possible qui traînent et sans avoir à tirer de nouveaux câbles par la suite ; pour cela les colonnes répondaient parfaitement à nos exigences.
Information complémentaire

Que ce soit pour des questions d’étanchéité, d’esthétique ou de fonctionnalités, les appareillages dooxie, Mosaic et Plexo offrent une parfaite complémentarité.
Information complémentaire

Intervenants
Investisseurs : Tapasti, Région Pays-de-la-Loire, Département de la Vendée
Architecte : frênEsis
Installateur : SCES

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.