Information complémentaire



Une GTB au service des économies d’énergie
Pour gérer au mieux les consommations du bâtiment, SDEL Nantes a choisi le système BUS/KNX de Legrand. Avec ce système, les écodétecteurs de mouvement ECO 2 et les écovariateurs Céliane sont pilotables depuis le superviseur général. Grâce aux centrales de mesure des consommations présentes dans les tableaux, SDEL peut être proactif sur les mesures à prendre pour réduire les consommations.
Nous avons choisi la solution KNX car c’est un système ouvert qui fonctionne très bien avec des produits stables et fiables
Information complémentaire

Une installation électrique évolutive
Le système BUS a séduit SDEL car il offre de la souplesse dans l’évolution de l’installation, avec notamment le rajout de fonctions sans opérations de câblage. Il fonctionne aussi bien sur une installation existante ou à créer : il s’adapte aux bâtiments comme aux besoins.
Information complémentaire


Des écodétecteurs ECO 2 alliant confort et économie
SDEL Nantes a installé des écodétecteurs ECO 2 dans tous les espaces. Grâce à leur double technologie infrarouge et ultrasonic, ces détecteurs assurent une détection parfaite. Le configurateur mobile pour les réglages offre également un vrai confort d’utilisation.
La bi-technologie des détecteurs ECO 2 s’avère idéale pour trouver la solution de détection parfaite
Des pop up très fonctionnels



Des pop up ont été installés dans la salle de réunion. Encastrés dans le mobilier, ces produits permettent l’accès à de multiples connectiques adaptées à tous les équipements possibles. Pratiques, ils sont également particulièrement discrets.
Intervenants
Investisseur : Gilbert Mainguy
Architecte : M. Le Postec d'Interfaces
Installateur : SDEL Nantes

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.