Information complémentaire



Une solution électrique globale en Legrand
Avec 250 pièces laboratoires dont 30 régulées au niveau de la température et de l’hygrométrie, le bâtiment nécessitait une installation électrique complexe avec de multiples lots techniques. Pour plus de simplicité, SLH Ingénierie et SPIE ont choisi une solution Legrand comprenant un TGBT principal XL3 d’une puissance de 1800A, une armoire CVC de 1000A et 35 tableaux divisionnaires XL3.
Les produits Legrand étaient parfaitement conformes au cahier des charges très exigeant. Le choix d’une solution globale permettait par ailleurs d’uniformiser le matériel, ce qui simplifiait les notes de calcul réalisées par Legrand
Information complémentaire

Un appareillage Mosaic
Pour amener le courant au plus près des besoins des utilisateurs, près de 3000 interrupteurs et prises Mosaic ont été installés, notamment beaucoup d’interrupteurs et de prises électriques.
Question esthétique, nous sommes très satisfaits avec les produits Legrand qui sont de très bonne qualité
Des boîtes de sol discrètes et pratiques



Dans les pièces nécessitant un accès facile aux courants, SPIE a installé des boîtes de sol. Celles-ci conjuguent en effet praticité et esthétique.
Information complémentaire

Des installations très sécurisées
650 disjoncteurs différentiels ont été mis en place dans les armoires de puissance pour protéger les utilisateurs.
Information complémentaire

Des coffrets de protection Plexo pour les pièces froides
Pour protéger les disjoncteurs de l’atmosphère des chambres froides, des coffrets étanches Plexo ont été posés.
Un portier Bticino pour sécuriser l’entrée



Un portier Bticino a été installé au portail d’entrée pour sécuriser ce site sensible.
Intervenants
Maître d’ouvrage : EUROFINS
Promoteur : Redman Méditerranée
Bureau d’études : SLH Ingénierie
Installateur : SPIE SE
Architecte : MAP Architecture

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.