Information complémentaire

Moulures KEVA™ : esprit design et fonctionnel
- formes arrondies: une intégration parfaite dans tous les décors
- diverses longueurs et largeurs disponibles, avec 1 ou 2 compartiments
- composants utilisables sur plusieurs sections pour une grande modularité, et adaptés à l'interconnexion des plinthes, moulures et corniches dans le respect des normes
- couvercle galbé offrant + 30% de capacité de câblage
- cadre nu compatible avec toutes les fonctions Appareillage Saillie de Legrand (ASL)
- plus petite moulure accessoirisée du marché (moulure KEVA 20 x 10)
- 2 couleurs proposées : Blanc Artic et Brun
Information complémentaire

Plinthes KEVA™ : esthétisme et discrétion
- finition arrondie et coloris Blanc Artic pour s’intégrer dans tous les décors
- esthétique facilitant le remplacement d’une plinthe en bois
- retenue de câble intégrée
- angles variables pour un confort de mise en œuvre
- système Linéal™ permettant le semi-encastrement de tout appareillage entraxe 60
- cadres nus compatibles avec toutes les fonctions Appareillage Saillie de Legrand (ASL)
Information complémentaire

Appareillage saillie KEVA™ : la référence du cadre appareillé
- offre complète de cadres simples et cadres doubles équipés de mécanismes ASL courant fort et courant faible
- compatible avec moulures et plinthes Keva
- bornes à connexion automatique
- esthétique et ingénieux
- ergonomie de travail supérieure aux autres solutions du marché
Information complémentaire

Corniches KEVA™ : liberté d’application
- longueur 2,40m : permet une utilisation dans un maximum de configurations, notamment les liaisons sol plafond
- finition arrondie et couleur Blanc Artic : installation idéale dans tout style d’intérieur
- peuvent remplacer une plinthe en bois
- retenue de câble intégrée
- angles variables : installation facilitée
- système Linéal™ : les appareillages entraxe 60 peuvent être semi-encastrés
- cadres nus : utilisables avec l’appareillage en saillie Legrand (ASL)

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.