Goulottes de distribution VIADIS™
Petites sections :
- PVC translucide pour la visibilité des circuits
- vague souple intégrée pour le maintien des câbles
- sécurité : couvercle démontable à l’aide d’un outil
Grandes sections :
- agrafes de maintien des câbles
- passant pour collier
- retrait pour clippage des composants
Goulotte Technique Logement (GTL) VIADIS™
- idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation
- reçoit tous les tableaux 13 et 18 modules du marché
- répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS
- répond aux normes handicap qui définissent des hauteurs d’accessibilité spécifiques
- permet un rattrapage en hauteur de 2,60m à 2,70m (13 modules), de 2,60m à 2,80m (18 modules)
- cornet de finition : facilite l’entrée des conduits et permet de recouvrir les extrémités de la GTL
- pieds compensateurs : mise en œuvre de la GTL sans découpe
Système VIACLIM™ : goulottes de climatisation
- système de goulottes conçu pour les conduits de climatisation, chauffage ou sanitaires
- composé d’une base et d’un couvercle blanc en PVC aux formes arrondies et disponible en plusieurs dimensions
- gamme complète de composants de cheminement et de traversée de cloison permettant de s'adapter à toutes les configurations
- 2 modes de pose : avec une base plane ou à l'aide d'embases à colliers
- agrafes de maintien des tubes
- fixation au mur facile grâce aux perforations et à l’absence de retours d’aile
- couvercle à installer par simple clippage
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.