Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 90x60mm et longueur 2m livrée avec couvercle et film de protection blanc Artic

  • Ref. 16480
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 90x60mm et longueur 2m livrée avec couvercle et film de protection blanc Artic

47,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Goulotte distribution
  • Modulable dans le temps - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) - Possibilité d’adapter des cloisons de séparation amovibles
  • Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique
  • Auto-adhésif - Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
  • Fixation par :
    - collage
    - chevilles
    - chevilles plaque de plâtre
    - vis, clous…

Information sur la gamme

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur 60 mm
  • Largeur 90 mm
  • Longueur 2000 mm
  • Section transversale utile 3975 mm²
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Nombre de cloisons enfichables 1
  • Type de fixation Perforation du fond
  • Finition du couvercle Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble Oui
  • Feuille de protection Oui
  • Avec connecteur de conduit Non
  • Livraison sur rouleau Non
  • Classe de protection (IP) IP3X
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3271780164801

Logiciels métiers

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit