Traversée de cloison droite pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic

  • Ref. 16488
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Traversée de cloison droite pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic

38,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Traversée de cloison droite
  • Plastique
  • Symétrique
  • Montage de la traversée coudée de mur par clipsage sur la base plane du profilé et par vissage dans le mur
  • Permet :
    - la traversée coudée de mur de deux profilés de même section
    - d’améliorer l’esthétique (assure la finition entre le profilé et le mur en cas de traversée coudée de cloison)

Information sur la gamme

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur du canal d'allège 90 mm
  • Profondeur du canal d'allège 60 mm
  • Modèle Doublage de coupe de canal
  • Forme Symétrique
  • Type de fixation Encliquetable
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau ABS
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Largeur 130.2 mm
  • Hauteur 80.2 mm
  • Profondeur 27.5 mm
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3271780164887