Pistolet multicolle pour fixation de toutes les moulures Keva

  • Ref. 11693
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Pistolet multicolle pour fixation de toutes les moulures Keva

125,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Pistolet multicolle
  • Volume de cartouche 300ml - 310ml
  • Métal

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
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
    Métal
  • Poignée rabattable
    Non
  • Diamètre max. de cartouche
    48.75 mm
  • Longueur max. de cartouche
    215 mm
  • Volume de cartouche
    300-310 ml
  • Pistolet à mousse PU
    Non
  • EAN/Gencode
    3271780116930

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations