Un logement design en région parisienne opte pour un appareillage chic et minimaliste
La gamme Art d’Arnould a été choisie ici pour mettre en valeur la sobriété d’un appartement soigneusement rénové à Neuilly (Hauts-de-Seine). D’une superficie de 150 m², cette habitation de la banlieue Ouest de Paris a été équipée avec des interrupteurs et prises design s’intégrant parfaitement au caractère des lieux.
Information complémentaire

Elégante sobriété de l’univers Epure
Les lieux ont été équipés avec des appareillages Art d’Arnould de l’univers Epure. Caractérisé par des plaques à bords droits et angles nets, ainsi que des leviers cylindriques minimalistes, cet univers épouse parfaitement l’ambiance lumineuse et sobre attendue dans l’habitation.
Information complémentaire



Art sur mesure
Pour les besoins spécifiques du client, une étude approfondie des différents circuits lumière a permis de créer des configurations multiples sur une même plaque.
Différentes fonctions réunies sur des interrupteurs sur-mesure permettent aux habitants d’assurer les ambiances lumineuses souhaitées en multipliant les combinaisons d’éclairage.
Le sur-mesure d’Art d’Arnould est au service de tous les projets exigeants mêlant esthétique et fonctionnalité.
Information complémentaire

Formats classiques optimisés
La plupart du temps, le client a fait le choix d’installer moins de plaques et de regrouper les commandes pour diminuer l’encombrement. Sur des formats carrés ou rectangles, jusqu’à 6 points de commandes ont été regroupés. Le rendu épuré satisfait la sobriété escomptée.
Information complémentaire



Finitions s’intégrant à la décoration
Les plaques s’habillent d’un blanc satiné dans la cuisine, en écho au plan de travail et à la crédence. La finition acier brossé répond aux teintes anthracite et noires du salon ainsi qu’aux murs gris de la salle de bain. Le tout donne une impression d’une extrême pureté et habille avec discrétion les fonctions d’éclairage et de commandes variées. Un choix de goût pour cet appartement entre esprit design et raffinement esthétique.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.