Matériaux bruts et esprit minimaliste pour un logement élégant
Une villa lyonnaise à l’ambiance minimaliste s’équipe d’appareillages Art d’Arnould. Ayant privilégié l’état brut des matériaux, cette demeure est décorée avec un mobilier épuré rehaussé par quelques touches de couleur. Avec ses lignes droites et angles nets, c’est l’univers Epure d’Art d’Arnould qui s’est naturellement imposé pour ce lieu au design élégant.
Interrupteurs design Art d’Arnould
Dans cette villa, le choix a été fait d’aller à l’essentiel en regroupant jusqu’à 4 commandes sur la même plaque. Un choix esthétique pour optimiser l’espace occupé par l’appareillage et mettre en valeur les lieux tout en multipliant les combinaisons d’éclairage.
Comme de véritables petits bijoux, ces interrupteurs design participent à l’esprit raffiné et épuré de cette villa lyonnaise.
Finition acier brossé : des effets de style
Multifacettes, la villa est décorée avec soin : de son salon aux airs vintage jusqu’à la salle de bain ultra sobre, c’est la finition acier brossé qui règne.
Effet rétro garanti dans la pièce de vie où cette finition brute rappelle les structures métalliques du mobilier. Dans la salle de bain, l’acier contraste avec le mur et la crédence noirs, faisant aussi écho à la robinetterie.
Branchements design avec les prises Surface
Pour les branchements, le client a choisi des prises Surface, dont le système venant à fleur de plaque permet de maintenir le mécanisme propre durablement.
Les appareillages Art d’Arnould permettant d’intégrer de nombreuses fonctions, dans le salon le client a opté pour une plaque carré triple avec trois branchements : une prise de courant 2P+T, une prise RJ45 et une prise télévision.
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.