Pour son agrandissement, le CFA de Rueil-Malmaison privilégie la modularité

Bureau, tertiaire

Le Centre de formation des apprentis (CFA) de Rueil-Malmaison fait office d’établissement modèle depuis sa rénovation et son agrandissement. Les futurs électriciens qui y seront formés bénéficieront d’équipements Legrand répondant notamment aux exigences de modularité.

Recommandations

Produits

XL³ 4000 - armoires et gaines à câbles composables, équipements

Armoires et gaines à câbles composables, équipements

Écodétecteurs ECO 2

Écodétecteurs ECO 2

 Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Kits portiers audio-vidéo - prêts à poser

Kits portiers audio-vidéo - prêts à poser

Interrupteur Programme Plexo

Interrupteur Programme Plexo

Prises de courant Programme Mosaic

Prises de courant Programme Mosaic

atelier puissance cfa rueil malmaison 700x350
basket puissance cfa rueil malmaison 350x350 tableau tgbt cfa rueil malmaison 350x350

Modularité et puissance

Pour offrir un outil de travail moderne à ses étudiants, le CFA de Rueil-Malmaison a procédé à la rénovation du bâtiment d’origine et à la construction de nouveaux locaux. La puissance du TGBT a été relevée et des canalisations électriques préfabriquées assurent la distribution dans les ateliers. Une solution répondant aux besoins de modularité exigés par l’établissement.

Contrairement à l’ancienne installation où tout était figé et encastré : prises de courant et éclairage, nous avons désormais un système de distribution plus évolutif

atelier equipement cfa rueil malmaison 700x350
baie vdi lcs cfa rueil malmaison 350x350 tableau puissance cfa rueil malmaison 350x350

Des besoins pris en compte

Outre la fourniture de multiples équipements en courant fort et faible, les équipes commerciales Legrand ont su apporter une écoute et un suivi d’affaires apprécié par l’installateur Moncelec.​ Deux baies VDI LCS² reliées en fibre optique ont été installées pour répondre à un besoin de réduction des longueurs de câble.

Ce que j’apprécie également avec Legrand, c’est l’accompagnement des commerciaux tout au long du chantier et la prise en compte de nos remarques sur les produits ; Il y a une véritable écoute client et les actes suivent !

babyfoot modularite cfa rueil malmaison 1155x700
eclairage securite cfa rueil malmaison 350x350 tableau modulaire cfa rueil malmaison 350x350
6 000 m² superficie du CFA
70 km longueur des câbles cuivre

Intervenants

Maîtrise d'ouvrage : CFA BTP IDF
Assistant maîtrise d'ouvrage : Orenoque
Installateur : Moncelec
BE : S2T
Architecte : Frederic Schlachet

 

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir