Coffret distribution encastré XL³160 tout modulaire 3 rangées - 72 modules

  • Ref. 0 200 13
  • XL³
  • LEGRAND

XL³160, coffret de distribution encastré prêt à l'emploi, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK04 sans porte - Gris RAL7035


Caractéristiques produit

  • Coffret de distribution encastré XL³160 tout modulaire 3 rangées 72 modules
  • Livré complet avec :
    - boîte d'encastrement métal
    - châssis extractible avec rails montés
    - barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5mm² à 10mm², 2 trous 35mm²
    - cadre d'habillage et plastrons isolants
  • Dimensions :
    - façade hauteur : 695mm
    - façade largeur : 670mm
    - boîte hauteur : 640mm
    - boîte largeur : 617mm
  • Profondeur d'encastrement : 100mm minimum
  • Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C pour installation dans les ERP

Recommandations / restrictions d’usages

  • Porte plate à commander séparément

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombres de rangées
    3
  • Largeur en nombre de modules
    24
  • Type de couverture
    Optionnel
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Avec serrure
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier
  • Profondeur d'encastrement
    140mm
  • Profondeur intérieure
    93mm
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP43
  • Hauteur
    600mm
  • Largeur
    575mm
  • Profondeur
    100mm
  • EAN/Gencode
    3245060200138

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 95 Rail pour maintenance de coffrets XL³160

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.