Accès aux rubriques
Information complémentaire

Pack écocompteur connecté
Le pack de démarrage contient :
- un écocompteur connecté
- trois tores fermés 80 ampères
Ce pack peut être complété par deux tores supplémentaires maximum.
Information complémentaire

Matériel requis
Pour installer le pack écocompteur connecté, munissez-vous :
- d'un disjoncteur de protection ou d'un fusible de calibre 2 ampères
- de fils électriques 1,5mm²
Information complémentaire

Étape 1 : Installer l’écocompteur connecté
- coupez le courant au disjoncteur d'abonné, et assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie. Pour une sécurité maximale, consignez le disjoncteur à l'aide d'un cadenas spécifique afin d'éviter toute remise du courant par une tierce personne pendant votre intervention
- choisissez un emplacement pour l'écocompteur connecté au tableau électrique
L'écocompteur connecté et son disjoncteur de protection doivent être installés à un emplacement prévu pour 7 modules. L'écocompteur se connecte en Wi-Fi, ou via un câble RJ45.
- clipsez l'écocompteur sur le rail du tableau électrique
- préparez les fils bleus et rouges d'une longueur minimale de 7cm et dénudez leurs extrémités
- raccordez les fils aux bornes de phase et de neutre du disjoncteur de protection et de l'écocompteur
- connectez ensuite les tores à l'écocompteur et placez les bobines à chaque sortie de disjoncteur des circuits électriques à mesurer
Information complémentaire

Étape 2 : Finaliser l’installation de l’écocompteur connecté
Vous avez deux possibilités pour mesurer la consommation globale de votre installation : avec ou sans raccordement de la TIC (Télé Information Client). Si la TIC n'est pas raccordée ou que le compteur est en limite de propriété, la mesure de la consommation totale proviendra du tore raccordé sur l'entrée Total (5). Si la TIC est connectée et fonctionnelle, la consommation totale proviendra de la TIC à raccorder. Le tore raccordé sur l'entrée Total (5) pourra alors remonter les données de consommation d'un circuit à part entière.
- une fois l’installation terminée, ôtez le cadenas de consignation au niveau du disjoncteur
- rétablissez le courant
- en vous référant à la notice, vérifiez les voyants de l'écocompteur
Vos clients pourront lire directement sur l'écran leur consommation.
Information complémentaire

Étape 3 : Utiliser l’écocompteur connecté avec l’app Home + Control
Vous allez maintenant finaliser le paramétrage de l'écocompteur avec l'application Home + Control.
- lancez l'application Home + Control de votre client et laissez-vous guider pas à pas
S'il ne l'a pas, elle est disponible gratuitement au téléchargement sur Google Play ou sur l'AppStore. Si votre client utilise un IPhone, il peut également choisir de contrôler l'écocompteur avec l'application Maison.
Dans ce cas, scannez le code HomeKit :
- accédez au menu en cliquant sur la molette, puis sélectionnez la section réglages en cliquant sur la molette
- accédez ensuite à la section Code Apple HomeKit en cliquant sur la molette
- scannez le code HomeKit ou saisissez manuellement le code indiqué à l'écran
Information complémentaire

Étape 4 : Paramétrer l'écocompteur connecté
Si votre client ne possède pas de smartphone, ou ne souhaite pas connecter son écocompteur, vous pouvez procéder à son installation en mode "Hors ligne". La configuration du produit en local s'effectue à l’aide de la molette en face avant du produit qui permet de naviguer entre les différents écrans.
- commencez par accéder au menu en cliquant sur la molette, puis sélectionnez Réglages en cliquant sur la molette.
Une fois la section Réglages ouverte, vous pouvez :
- configurer la date et l'heure : accédez à la section Date & Heure en cliquant sur la molette et réglez la date et l'heure de l'écocompteur
ou
- nommer les lignes de consommation : accédez à la section Entrées en cliquant sur la molette et renommez les lignes de consommation électrique ligne 1 à 5, puis réglez le coefficient impulsionnel du compteur de gaz ou d'eau en cliquant avec la molette
ou
- régler la devise : accédez à la section Devises et Tarifs en cliquant sur la molette et sélectionnez la devise souhaitée
ou
- régler les tarifs de base : accédez à la section Devises et Tarifs en cliquant sur la molette et à la section Tarifs, cliquez sur la molette pour sélectionner électricité, eau ou gaz et réglez le tarif de base
Pour changer de paramètres une fois le réglage souhaité effectué et ainsi revenir à la section Réglages, cliquez sur la petite flèche en haut à gauche à l’aide de la molette.
Si votre client a souscrit à un abonnement heures pleines/heures creuses, le tarif de l'électricité varie en fonction de l'heure de la journée.
Information complémentaire

Étape 5 : Régler les tarifs heures pleines/heures creuses et réinitialiser l’écocompteur
- commencez par accéder au menu en cliquant sur la molette, puis sélectionnez la section Réglages en cliquant sur la molette.
Une fois dans la section Réglages :
- réglez les tarifs heures pleines/heures creuses : accédez à la section Devises et Tarifs en cliquant sur la molette, puis, à la section Tarifs, sélectionnez électricité, eau ou gaz selon le tarif souhaité et régler les tarifs heures creuses et heures pleines du kilowatt-heure, puis créez autant de plages horaires que nécessaire.
- procédez à la réinitialisation de l'écocompteur directement sur le produit : accédez à la section Système en cliquant sur la molette, puis accédez à la section Réinitialisation d'usine en cliquant sur la molette
Un message s'affiche.
- sélectionnez Oui en cliquant sur la molette
L'écocompteur est opérationnel. Vous pouvez à présent lire vos consommations d'énergie directement sur l'écran ou dans l'application Home + Control.