Comment connecter une porte de garage ?

Tuto pro

Une porte de garage connectée peut être commandée à distance. Il est possible de contrôler son ouverture et sa fermeture depuis un smartphone via l'App Home + Control ou par la voix, via l'assistant vocal Google Home. 

Une télécommande de poche ou encore une commande sans fils sans pile Self-e Plexo with Netatmo pour volets roulants peuvent également actionner la porte, depuis l'intérieur de la maison, par exemple. Vous pouvez également utiliser les commandes sans fils Céliane, dooxie et Mosaic with Netatmo pour volets roulants.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Prérequis

Avant d'installer ces produits, il est nécessaire d’avoir installé et configuré un Pack de démarrage connecté with Netatmo, avec prise Control mobile ou Module Control pour tableau électrique.

Information complémentaire

Produits à associer

Le module connecté pour porte de garage ou portail est livré avec

  • 2 capteurs de position filaires
  • 2 supports pour capteurs
  • 2 aimants
  • 4 adhésifs
  • 1 notice d'installation

En complément, vous pouvez associer :

  • les commandes sans fils sans pile Self-e Plexo with Netatmo pour volets roulants livrées complètes avec une platine saillie et une notice d'installation
  • la télécommande de poche 4 scénarios livrée avec une pile lithium et une notice d'installation

Information complémentaire

Matériel nécessaire

Pour installer le module connecté pour porte de garage ou portail, vous aurez besoin :

  • de fils électriques 0,75mm² minimum
  • d'une fiche 2P avec câble
  • d'une boîte de dérivation Plexo IP 55 (80 x 80 x 45mm)

Information complémentaire

Sécurité

Pour votre sécurité, coupez le courant au disjoncteur d'abonné et assurez vous de l'absence de tension à sa sortie.

Et pour une sécurité maximale, consignez le disjoncteur à l'aide d'un cadenas spécifique afin d'éviter toute remise du courant par une tierce personne pendant votre intervention.

Information complémentaire

Étape 1 : installer le module connecté pour porte de garage

Le module connecté pour porte de garage ou portail fonctionne avec tous types de moteurs.

  • commencez par installer la boîte de dérivation Plexo à proximité du moteur de la porte de garage

Généralement, le moteur de porte de garage est branché sur une prise à proximité.

  • débranchez le cordon d'alimentation
  • raccordez le câble de votre fiche 2P sur le module connecté. Cassez les ailettes du module connecté avant de l'installer dans la boîte de dérivation
  • branchez le neutre et la phase du câble de la fiche 2P sur les bornes du module connecté
  • à présent, identifiez sur le moteur les 2 bornes d'entrées contact sec. Pensez à vous référer à la notice du fabricant. Raccordez deux fils de 0,75mm² minimum sur ces bornes. Raccordez ensuite les 2 fils contact sec sur le module connecté
  • branchez la fiche 2P du module connecté sur la prise, puis rebranchez le moteur

Information complémentaire

Étape 2 : installer les capteurs de position et les aimants

Les capteurs de position filaires et les aimants permettent de détecter les positions ouvertes ou fermées lorsque l'on pilote la porte de garage avec l'App Home + Control. Identiques, ils peuvent être utilisés pour une position ou l'autre.

  • raccordez l'un des deux fils du premier capteur sur la borne S1. Ce capteur correspondra à la position fermée. Raccordez l'un des deux fils du second capteur sur la borne S2. Ce capteur correspondra à la position ouverte. Raccordez l'autre fil des deux capteurs sur la borne C qui est le Commun.
  • ôtez le cadenas de consignation au niveau du disjoncteur. Rétablissez le courant. Le voyant du module connecté s'allume en rouge fixe.

Selon le type de pack de démarrage installé :

  • appuyez sur le bouton de configuration du Module Control jusqu'à ce que le voyant s'allume en vert, puis relâchez l'appui. Le voyant du module s'allume en vert fixe.

ou

  • appuyez au centre de la commande générale sans fils Départ/Arrivée jusqu'à ce que le voyant s'allume brièvement en vert, puis relâchez l'appui. Le voyant du module s'allume en vert fixe.
  • appuyez brièvement sur le bouton de configuration du Module Control ou au centre de la commande générale sans fils Départ/Arrivée pour finaliser l'installation. Les voyants s'éteignent.

Information complémentaire

Étape 3 : finaliser l’installation des capteurs de position et des aimants

  • vérifiez que le module est bien relié au moteur de la porte du garage en appuyant sur le bouton ON/OFF. La porte du garage s'ouvre ou se ferme. Le module connecté est bien opérationnel.
  • installez maintenant les supports des capteurs de position sur le rail. Ouvrez la porte de garage pour repérer l'emplacement du support. Assemblez les deux parties du support suivant l'épaisseur du rail.
  • clipsez le premier support sur le rail à l'extrémité du bras. Suivant l'installation, vous pouvez ajuster en hauteur et en largeur les supports par rapport au bras. Fixez le capteur de position ouverte sur son support à l'aide des adhésifs fournis.
  • répétez ces actions pour le second support. Fixez le capteur de position fermée sur son support à l'aide des adhésifs fournis.
  • fixez les aimants sur les bras à l'aide des adhésifs fournis en face des capteurs, à 15mm maximum. La LED orange sur le module connecté s'éteint. Si elle reste allumée, ajustez la position du capteur et/ou de l'aimant.

Information complémentaire

Étape 4 : associer le module connecté et les commandes sans fils à l'installation connectée

  • appuyez au centre de la commande générale sans fils Départ/Arrivée jusqu'à ce que le voyant s'allume brièvement en vert, puis relâchez l'appui. Le voyant du module s'allume en vert fixe
  • tapotez 3 fois sur le module connecté avec la commande sans pile sans fils Self-e Plexo with Netatmo pour volet roulant. Le voyant du module connecté clignote en bleu rapidement
  • tout en maintenant l'appui sur le bouton configuration situé à l'arrière de la commande, appuyez brièvement sur l'une des touches. Le voyant du module connecté s'allume brièvement en bleu fixe, puis redevient vert. L'association est réussie
  • testez votre commande. Appuyez sur le haut ou le bas pour ouvrir et fermer la porte de garage. Appuyez sur le bouton STOP pour interrompre le mouvement

La commande de la porte de garage fournie par le fabricant peut être utilisée en parallèle.

Information complémentaire

Étape 5 : associez la télécommande de poche 4 scénarios

  • préparez maintenant la télécommande de poche 4 scénarios. Retirez la languette de protection de la pile
  • appuyez brièvement sur l'un des boutons de la télécommande de poche. Le voyant clignote en vert, passe en vert fixe, puis s'éteint. La télécommande de poche 4 scénarios est fonctionnelle
  • appuyez brièvement sur le bouton de configuration du Module Control ou au centre de la commande générale sans fils Départ/Arrivée pour finaliser l'installation. Les voyants s'éteignent

Pour personnaliser les scénarios de la télécommande de poche, il vous suffit de créer dans l'App Home + Control un scénario d'ouverture de la porte de garage, et un autre scénario de fermeture.

  • par la suite, vous pourrez ajouter d'autres scénarios de télécommandes de poche et commandes sans fils depuis l'App Home + Control, sans avoir à intervenir sur le module connecté pour porte de garage et portail