Pratique et esthétique
La borne Green’UP HOME est facile à installer grâce à sa patère de fixation et 1 seule vis de verrouillage. Le câblage est simplifié grâce au socle main libre.
Sa nouvelle esthétique permet de s’intégrer en intérieur tout comme en extérieur et permet d’enrouler le cordon de recharge autour de la borne. L’interface utilisateur permet de communiquer simplement avec la borne Green’UP HOME.

Une borne nativement connectée
La borne Green’UP HOME peut être utilisée en toute simplicité sans mode connecté ou pilotée depuis un smartphone pour une meilleure efficacité énergétique et profiter des heures creuses ou de la production solaire pour recharger un véhicule. Avec des fonctionnalités avancées comme la programmation de charge, la création de scénarios, le suivi de la consommation d’énergie, etc. le pilotage de la borne Green’UP HOME avec l’application gratuite Home + Control est intuitif.

Une borne complètement repensée
- de 3,7kW à 22kW, les bornes Green’UP HOME sont commercialisées avec ou sans les protections adaptées pour répondre à tous les besoins
- des références équipées de la prise Green’UP sont équipée du Green’UP SYSTEM pour recharge jusqu’à 2 fois plus rapide que sur une prise standard (suivant le type de cordon et de véhicule)
- avec la prise T2s et la prise Green’UP, il est possible de recharger tous les types de véhicules quel que soit le cordon de recharge (trottinette, vélo électrique, aspirateur etc.)
Vidéo