Tableau d'affichage saillie écran LCD pour diffusion d'informations aux résidents dans les halls d'immeuble
- Ref. BT348705
- BTICINO
Contrôle d'accès Vigik, tableau d'affichage numérique pour diffusion d'informations aux résidents dans les halls d'immeuble
3890,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Tableau d'affichage, permet au gestionnaire de l'immeuble de communiquer des informations aux résidents
- Configuration du tableau via la plateforme internet Hexact web - Les switchs permettent le changement de contraste et activent le reset du Tableau
- Gestion des plages horaires d'affichage
- Possibilité de personnaliser l'affichage à chaque tableau (PDF, tableur ou éditeur de texte)
- Dimensions : 525x347x28mm
Les + installation
Ecran LCD antivandale avec vitre de sécurité - Pose en saillie
Les + utilisation
Permet de remplacer les diffusions d'informations papiers dans les halls d'immeubles
Recommandations / restrictions d’usages
- Nécessite une alimentation 24V= et l'utilisation du module GSM référence BT348332
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.868 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00000591-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11573AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Modèle Autre
- Mode de pose Saillie
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Aluminium
- Type de traitement de la surface Autre
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Anthracite
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Couplage au bus inclus Oui
- Largeur 350mm
- Hauteur 525mm
- Profondeur 40mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45°C
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Souple
- Section de câble 0.6-0.9mm²
- Adressable Non
- EAN/Gencode 8005543647585
Formations et services
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue modulaire à défilement de noms
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue monobloc à défilement de noms
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue monobloc à boutons poussoirs
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue modulaire à boutons poussoirs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Tableau d'affichage saillie écran LCD pour diffusion d'informations aux résidents dans les halls d'immeuble
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main