Module de transmission GSM pour contrôle d'accès VIGIK® pour gestion en temps réel

  • Ref. BT348332
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, module de transmission pour gestion en temps réel d'une centrale

1827,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Module GSM avec carte SIM data avec 12 ans de connexion inclus
  • Permet de transformer une centrale Lecture/Ecriture en centrale Temps réel
  • Compatible avec les centrales Hexact Com (au-delà de 8 portes) et le tableau d'affichage BT348705
  • Connexion et alimentation 4 fils
  • Centrales électriques standard Vigik®

Les + installation

5 LEDs de signalisation d'intensité du signal

Les + utilisation

Permet une transmission rapide de toutes les informations et modifications issues d'Hexact Web dans les centrales en temps réel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation en saillie au plus près du signal

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Autre
  • Modèle Autre
  • Mode de pose Saillie
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Finition Autre
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Beige
  • Numéro RAL (équivalent) 1015
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP54
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Largeur 90 mm
  • Hauteur 180 mm
  • Profondeur 70 mm
  • Résistance aux chocs (IK) Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Sans halogène Oui
  • Nature du cable pour connexion Souple
  • Section de câble 0.6-0.9 mm²
  • Adressable Non
  • EAN/Gencode 8005543647561

Module de transmission GSM pour contrôle d'accès VIGIK® pour gestion en temps réel

À associer