Panneau de brassage Linkeo C à équiper de 24 connecteurs RJ45 Keystone avec support de câble métal

  • Ref. 6 328 50
  • Linkeo C
  • LEGRAND

Linkeo C, panneau de brassage permettant d'assurer la mise à disposition de prises RJ45 pour les lignes téléphoniques, en neuf comme en rénovation

106,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour 24 connecteurs de catégorie5e, catégorie6 ou catégorie6A
  • Le panneau de raccordement Linkeo C est livré avec un système de gestion des câbles arrière en standard qui vous permet d’organiser simplement les câbles, offrant une installation soignée et propre
  • Pré-positionnez les panneaux pour un coup d’œil rapide : vous pouvez pré-positionner n’importe quel panneau de patch Linkeo C dans les montants pour obtenir une vue d’ensemble globale de votre installation
  • Equipé d’une gestion des câbles et d’un porte-étiquettes en standard
  • Livré dans des emballages en carton 100% recyclés, sans film plastique et prêts à l’emploi

Les + installation

Conçu pour accélérer votre travail, le panneau de patch Linkeo C facilite l’installation et la maintenance - Il suffit de l’insérer dans les montants de l’armoire sans le visser - Il tient en place - Vous pouvez désormais facilement effectuer toutes vos opérations - Vissez chaque panneau en place une fois que tout est correctement connecté

Les + utilisation

Nouveau design ergonomique qui améliore votre confort et vos performances au travail

Information sur la gamme

Linkeo C, un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de jacks/coupleurs
    24
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    24
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Mode de pose
    Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Hauteur
    43.8 mm
  • Largeur
    482.6 mm
  • Profondeur
    140 mm
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-60 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Maintien du cable
    A chicane
  • EAN/Gencode
    3414972185509

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.06 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Question sur un produit

La prise modulaire, communément appelée RJ45, est un format de connecteur qui permet une interconnexion de tous les systèmes multimédias sur une infrastructure de communication unique, que ce soit en résidentiel, de bureaux, commerces ou autres. Afin d'assurer leur compatibilité, les...
En savoir plus