Lot de 24 connecteurs RJ45 Keystone sans outil catégorie 6A STP

  • Ref. 6 329 05
  • Linkeo C
  • LEGRAND

Keystone, connecteurs RJ45 pour panneaux de brassage

285,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Catégorie6A STP : jusqu’à 10 Gigabits par seconde de débit de données
  • La conception ergonomique permet une connexion rapide sans outil - Un plus grand confort pour un effort réduit
  • Onglet de verrouillage gris clair
  • Ensemble de 24 connecteurs livrés dans des emballages en carton 100% recyclés, sans film plastique et prêts à l’emploi

Les + installation

Le connecteur Linkeo C est conçu pour rendre chaque étape du processus d’installation et de maintenance rapide et facile - Chaque connecteur peut être terminé en moins de 1 minute 10 secondes - Et déconnecté et ré-terminé, sans outils ni aucun dommage, en quelques secondes - Les connecteurs restent prêts à l’emploi, encore et encore

Les + utilisation

La conception du connecteur élimine tout risque d’ouverture accidentelle - Son clip de verrouillage mécanique sécurise la terminaison et la transmission des données

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conforme aux normes ISO/IEC 11801 série ANSI/TIA 568 série EN 50173

Information sur la gamme

Un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Montage apparent Non
  • Montage encastré Oui
  • Encastrement de canal Oui
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
  • Type de fixation À clipser
  • Composition Mécanisme seul
  • Type de connecteur RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
  • Catégorie 6A (IEC)
  • Couleur Argent
  • Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés Oui
  • Boîtier blindé Oui
  • Raccordement de mise à la terre séparé Oui
  • Avec zone de texte Non
  • Décharge séparée de câble de traction Non
  • Type de montage raccordement de blindage Autre
  • Direction de sortie Droit
  • Avec protection contre la poussière Non
  • Avec résistance terminale Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Codage mécanique Oui
  • Code couleur Oui
  • Largeur d'appareil 18 mm
  • Hauteur d'appareil 31 mm
  • Profondeur d'appareil 34 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Encastré
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
  • Nature d'embout entrée de cable Non applicable
  • Maintien du cable Non applicable
  • EAN/Gencode 3414972485432

Logiciels métiers