Lot de 10 connecteurs RJ45 Linkeo C catégorie 6A STP avec adaptateurs 45x45mm 2 modules

  • Ref. 6 329 01
  • Linkeo C
  • LEGRAND

Linkeo C, connecteurs RJ45 avec plastron permettant une installation traditionnelle au mur

246,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Connecteur avec plastron format 45x45mm
  • RJ45 catégorie6A FTP
  • Lot de 10

Information sur la gamme

Linkeo C, un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Montage apparent Non
  • Montage encastré Oui
  • Encastrement de canal Oui
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
  • Type de fixation À clipser
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
  • Catégorie 6A (IEC)
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés Oui
  • Boîtier blindé Oui
  • Raccordement de mise à la terre séparé Oui
  • Avec zone de texte Oui
  • Décharge séparée de câble de traction Non
  • Type de montage raccordement de blindage Autre
  • Direction de sortie Droit
  • Avec protection contre la poussière Non
  • Avec résistance terminale Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Codage mécanique Oui
  • Code couleur Oui
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 34 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Encastré
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
  • Nature d'embout entrée de cable Non applicable
  • Maintien du cable Non applicable
  • EAN/Gencode 3414972485418

RSE Produit

4.95 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit