Kit boite point de centre Eco Batibox

Eco Batibox, une boîte particulièrement adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives et qui améliore le confort des occupants et la qualité de l’air intérieur

27,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Kit boîte Eco Batibox point de centre DCL, comprenant :- une boîte point de centre Eco Batibox Ø67mm profondeur 50mm- une douille DCL
  • Permet la réalisation de point de centre complet
  • Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Eco Batibox
  • Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
  • Volume de câblage optimum - Double entrée de câbles : - 1 pour câbles flexibles (Ø4mm à Ø9mm)- 1 pour gaine

Avantages

  • Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
  • Spécialement adapté pour les chantiers basse consommation

Les + installation

Large colerette, étriers de fixation rétractables - Ouverture des entrées facilitée par la languette détachable

Les + utilisation

Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés - Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Equipé d'une couronne rotative
    Non
  • A coupler/juxtaposer
    Non
  • Garnissage
    Borne
  • Diamètre
    80 mm
  • Profondeur
    75-75 mm
  • Profondeur intérieure
    50 mm
  • Avec vis
    Oui
  • Nombre de pattes de fixation réglables du dispositif
    2
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
    Non
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
    Oui
  • Traversée de boîtier par une tubulure
    Non
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux
    Non
  • Pour diamètre du tube
    16/20 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    1-2.5 mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Verrouillage de tube en option
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    4
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Couvercle avec crochet et borne
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Encliqueté
  • Plombable
    Non
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Oui
  • Section de conducteur max.
    1.5 mm²
  • Nombre de pôles de la borne
    3
  • Borne, position fixe
    Oui
  • Fixation au crochet de luminaire
    Oui
  • Tubulure
    Sans
  • Application spéciale
    Sans
  • Avec cloison
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060893606

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations