- Accueil
- Pro
- Produits
- Conduits et cheminements de câbles
- Goulotte, moulure et plinthe Planet Wattohm
- Goulotte de câblage
- Goulotte de câblage 40x40mm - Fond + couvercle 2m - BSI ZH - ABS Bleu sans halogène
Nouveauté
Goulotte de câblage 40x40mm - Fond + couvercle 2m - BSI ZH - ABS Bleu sans halogène
Ref. PW31003
Segma PLANET WATTOHMGoulotte 40x40 ABS sans halogène bleu RAL 5019
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Auto-extinguible 850° :
- Résiste à une température d’application jusqu’à 90°C et permet de palier aux problèmes de surchauffe dans certains coffrets ou armoires électriques - Peut être coupée à longueur sans utilisation de scie
- Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)
- ABS sans halogène - Ne dégage pas de gaz toxique en cas d'incendie
Avantages
- La couleur bleue est spécifique aux circuits de sécurité.
Les installation
Ces produits permettent une jonction en T entre une goulotte de câble verticale et une goulotte horizontale sans obstacle: la partie latérale est arrachée grâce au début de rupture au bas de la goulotte de câble.
Les utilisation
Le couvercle s'installe facilement sur le conduit de câbles par clic frontal ou par rotation. L'ouverture se fait sans outils. Les nervures sur les bords du conduit de câbles aident à aligner les étiquettes.
Recommandations / restrictions d’usages
- Recommandé pour installations dans les bâtiments recevant du public, le matériel roulant (SNCF, RATP, etc.) et les salles IT.
Information sur la gamme
Segma, une large gamme qui optimise la mise en œuvre des armoires électriques, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en œuvre et améliorent le confort de pose
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- page commerciale (p.249 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez la brochure goulotte de câblage SEGMA Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau ABS
- Hauteur 40 mm
- Largeur 40 mm
- Longueur 2000 mm
- Distance entre les fentes 6.5 mm
- Largeur de rainure 6 mm
- Finition de paroi latérale Poinçonnage à trous/fentes
- Sans halogène Oui
- Autoextinguible Oui
- Flexible Non
- Section transversale utile 1245 mm²
- Type de fixation Perforation du fond
- Avec partie supérieure Oui
- Couleur Bleu
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3271784185147
Normes et réglementations
Directive RoHS
Réglementation REACH
À associer
Avec Goulotte de câblage 40x40mm - Fond + couvercle 2m - BSI ZH - ABS Bleu sans halogène
Gaine chaussette passage de porte Ø30mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25065
Capuchon cache tête de vis Ø6mm - Pour goulottes Segma - PVC
Ref. 25055
Cloison hauteur 80 à 100mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25030
Gaine chaussette passage de porte Ø20mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25064
Support à visser pour encliquetage de cloison - Pour goulottes Segma toutes dimensions
Ref. 25063
Rivet standard Ø5mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25021
Outil de pose pour rivets standard Ø4mm référence 25015 - Pour goulottes Segma
Ref. 25058
Accessoire de fixation sur platine perforée pour goulotte Segma
Ref. 25024
Gaine spirale Ø6mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25001
Outil de pose pour rivets standard Ø6mm référence 25016 - Pour goulottes Segma
Ref. 25059
Accessoire de fixation sur rail profondeur 15mm pour goulotte Segma
Ref. 25023
Gaine spirale ignifugée Ø12mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25002
Rivet standard Ø4mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25015
Gaine spirale Ø12mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25003
Agrafe pour retenue de fils pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25057
Accessoire de fixation sur porte pour goulotte Segma
Ref. 25025
Vis nylon TC tête cylindrique 6x12mm pour fixation de goulottes Segma de toutes les dimensions
Ref. 25050
Colle (20g) pour pose sur porte de goulottes Segma toutes dimensions - Adhésion instantanée - Viscosité moyenne
Ref. 25061
Vis nylon TC tête cylindrique chargée fibre de verre - 6x12mm - Pour fixation de goulottes Segma de toutes les dimensions
Ref. 25051
Pince coupante Segma pour découpe de goulottes Segma toutes dimensions
Ref. 25060
Rivet renforcé Ø4mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25017
Gaine spirale Ø22mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25027
Rivet standard Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25016
Rivet renforcé Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25018
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube