Gaine spirale Ø22mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma

  • Ref. 25027
  • Segma
  • PLANET WATTOHM

Gaine spirale Ø22mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma

9,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Gaine spirale
  • Plastique
  • Transparent
  • Sans halogène

Information sur la gamme

La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Tuyau spiralé
  • Diamètre nominal
    22 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyéthylène (PE)
  • Transparent
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -15-85 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Epaisseur de paroi
    1.5 mm
  • Largeur d'hélice
    10 mm
  • Diamètre du faisceau
    25-100 mm
  • Profondeur
    25 m
  • EAN/Gencode
    3271780250276

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations