Pince coupante Segma pour découpe de goulottes Segma toutes dimensions

  • Ref. 25060
  • Segma
  • PLANET WATTOHM

Pince coupante Segma pour découpe de goulottes Segma toutes dimensions

240,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pince coupante
  • Isolée

Information sur la gamme

La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    183 mm
  • Largeur de tête
    20 mm
  • Hauteur de tête
    35 mm
  • Isolé
    Oui
  • Isolé 1000 V selon EN 60900
    Non
  • EAN/Gencode
    3271780250603

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations