Goulotte de câblage 25x60mm - Fond + couvercle 2m - BSI ZH - ABS Bleu sans halogène

  • Ref. PW31002
  • Segma
  • PLANET WATTOHM

Goulotte 25x60 ABS sans halogène bleu RAL 5019

36,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 30 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Auto-extinguible 850° :
    - Résiste à une température d’application jusqu’à 90°C et permet de palier aux problèmes de surchauffe dans certains coffrets ou armoires électriques
  • Peut être coupée à longueur sans utilisation de scie
  • Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)
  • ABS sans halogène - Ne dégage pas de gaz toxique en cas d'incendie

Avantages

  • La couleur bleue est spécifique aux circuits de sécurité.

Les + installation

Ces produits permettent une jonction en T entre une goulotte de câble verticale et une goulotte horizontale sans obstacle: la partie latérale est arrachée grâce au début de rupture au bas de la goulotte de câble.

Les + utilisation

Le couvercle s'installe facilement sur le conduit de câbles par clic frontal ou par rotation. L'ouverture se fait sans outils. Les nervures sur les bords du conduit de câbles aident à aligner les étiquettes.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Recommandé pour installations dans les bâtiments recevant du public, le matériel roulant (SNCF, RATP, etc.) et les salles IT.

Information sur la gamme

Segma, une large gamme qui optimise la mise en œuvre des armoires électriques, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en œuvre et améliorent le confort de pose

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    ABS
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    25 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Distance entre les fentes
    6.5 mm
  • Largeur de rainure
    6 mm
  • Finition de paroi latérale
    Poinçonnage à trous/fentes
  • Sans halogène
    Oui
  • Autoextinguible
    Oui
  • Flexible
    Non
  • Section transversale utile
    1159 mm²
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Avec partie supérieure
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3271784185123

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Goulotte de câblage 25x60mm - Fond + couvercle 2m - BSI ZH - ABS Bleu sans halogène

À associer