- Accueil
- Pro
- Produits
- Conduits et cheminements de câbles
- Goulotte, moulure et plinthe Planet Wattohm
- Goulotte de câblage
- Goulotte de câblage 100x100mm - Fond + couvercle 2m - BSI - PVC Bleu
Nouveauté
Goulotte de câblage 100x100mm - Fond + couvercle 2m - BSI - PVC Bleu
Ref. 33050
Segma PLANET WATTOHMGoulotte de câblage Segma BSI 100mmx100mm - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 6mm à 6,5mm - Sécable à la main grâce aux pré découpes de fond et à l'aide de la pince coupante Segma - PVC Bleu
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Goulotte de câblage
- Permet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution
- Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)
- Des trous réguliers disposés en têtes de languettes, permettent le passage d’une agrafe de retenue des fils en cours de câblage pour éviter leur sortie de la goulotte -Les agrafes peuvent être laissées à l’intérieur même après la pose du couvercle
- Permet également le passage d’un collier au travers des perforations latérales en pied de goulotte pour brider une gaine ou un câble
Information sur la gamme
La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- page commerciale (p.348 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- page commerciale (p.250 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01508FR-03.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez la brochure goulotte de câblage SEGMA Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Hauteur 100 mm
- Largeur 100 mm
- Longueur 2000 mm
- Distance entre les fentes 6 mm
- Largeur de rainure 6.5 mm
- Finition de paroi latérale Poinçonnage à trous/fentes
- Sans halogène Non
- Autoextinguible Oui
- Flexible Non
- Section transversale utile 8960 mm²
- Type de fixation Perforation du fond
- Avec partie supérieure Oui
- Couleur Bleu
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3271780330503
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
Réglementation REACH
À associer
Avec Goulotte de câblage 100x100mm - Fond + couvercle 2m - BSI - PVC Bleu
Gaine chaussette passage de porte Ø30mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25065
Capuchon cache tête de vis Ø6mm - Pour goulottes Segma - PVC
Ref. 25055
Cloison hauteur 80 à 100mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25030
Gaine chaussette passage de porte Ø20mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25064
Support à visser pour encliquetage de cloison - Pour goulottes Segma toutes dimensions
Ref. 25063
Rivet standard Ø5mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25021
Outil de pose pour rivets standard Ø4mm référence 25015 - Pour goulottes Segma
Ref. 25058
Accessoire de fixation sur platine perforée pour goulotte Segma
Ref. 25024
Gaine spirale Ø6mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25001
Outil de pose pour rivets standard Ø6mm référence 25016 - Pour goulottes Segma
Ref. 25059
Accessoire de fixation sur rail profondeur 15mm pour goulotte Segma
Ref. 25023
Gaine spirale ignifugée Ø12mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25002
Rivet standard Ø4mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25015
Gaine spirale Ø12mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25003
Agrafe pour retenue de fils pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25057
Accessoire de fixation sur porte pour goulotte Segma
Ref. 25025
Vis nylon TC tête cylindrique 6x12mm pour fixation de goulottes Segma de toutes les dimensions
Ref. 25050
Colle (20g) pour pose sur porte de goulottes Segma toutes dimensions - Adhésion instantanée - Viscosité moyenne
Ref. 25061
Vis nylon TC tête cylindrique chargée fibre de verre - 6x12mm - Pour fixation de goulottes Segma de toutes les dimensions
Ref. 25051
Pince coupante Segma pour découpe de goulottes Segma toutes dimensions
Ref. 25060
Rivet renforcé Ø4mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25017
Gaine spirale Ø22mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25027
Rivet standard Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25016
Rivet renforcé Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25018
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube