Centralisateur de mise en sécurité incendie type B (CMSI type B) avec 1 ligne de mise en sécurité IP30 IK07

  • Ref. 1 405 09
  • LEGRAND

Equipement conçu pour répondre aux exigences du Système de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie B au sens de la norme NF S 61-931

2636,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie type B (CMSI type B) avec 1 ligne de mise en sécurité - Classe II - IP30 - IK07 - Alimentation secteur 230V~ - 50Hz à 60Hz
  • Fonction évacuation :
    - le tableau peut piloter 1 zone d'alarme
    - alarme restreinte réglable de 0 minute à 5 minutes
    - alarme générale réglable de 5 minutes à 15 minutes
    - possibilité de raccorder 5 tableaux répétiteurs de confort Mosaic référence 040680 et jusqu’à 10 avec alimentation externe de sécurité référence 061479
    - possibilité de raccorder 15 tableaux répétiteurs d’exploitation référence 140500
  • Equipement :
    - 8 boucles de détection
    - Chaque boucle peut recevoir 32 déclencheurs manuels référence 138012 ou 138018
    - 1 unité de gestion d'alarme (UGA) pouvant piloter 3 lignes de 32 diffuseurs sonores ou lumineux d’alarme feu référence 041507, 040580, 040581, 040584, 040585, 040586, 040587, 040596 et 040598
    - 1 ligne de commande de DAS
    - relais paramétrables par micro-interrupteurs
    - 3 contacts NO/NF 48V - 1A
    - 1 contact NO/NF 230V - 0.5A
    - 1 contact dérangement NF 48V - 1A
  • Connectivité :
    - 1 port de communication GTC/IOT RS485 protocole MODBUS
    - 1 port USB femelle Type-B pour paramétrage par logiciel PC
  • Durée de l'alarme restreinte et générale d'évacuation réglable - Logiciel PC permettant le changement des codes d'accès, la consultation de l'historique, le matriçage de la ligne de mise en sécurité, des relais paramétrables et des lignes de diffuseurs sonores ou lumineux d'alarme feu - Conforme aux normes NF S 61-934/935/936, NF EN 12101-10 et certifié NF SSI

Avantages

  • Possibilité de raccorder 5 tableaux répétiteurs de confort Mosaic référence 040680 et jusqu’à 10 avec alimentation externe de sécurité référence 061479
  • Possibilité de raccorder 15 tableaux répétiteurs d’exploitation référence 140500

Les + installation

Possibilité de raccorder jusqu’à 16 BAAS Sa de type Sa et Sa Me avec ou sans flash par relais configuré en mode BAAS

Les + utilisation

Le tableau est équipé d’une ligne de mise en sécurité à commande manuelle, fonctionnant à rupture de tension sans contrôle de position permettant, par exemple, de piloter simultanément l'ensemble des portes coupe-feu d'un bâtiment

Recommandations / restrictions d’usages

  • Livré sans batterie, prévoir 1 batterie référence 040749

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Convient pour un usage domotique
    Non
  • Liaison radio
    Non
  • Interface externe
    Oui
  • Nombre de groupes de signalisation
    8
  • Hauteur
    230mm
  • Largeur
    320mm
  • Profondeur
    85mm
  • Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
    3
  • Nombre de sorties pour générateur de signal optique
    3
  • Alimentation de secours intégrée
    Non
  • Avec alimentation électrique
    Oui
  • Appeleur automatique intégré
    Non
  • Tension de fonctionnement
    230V
  • Adressable
    Non
  • Autonomie
    12h
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+45°C
  • Temperature de stockage
    -10-45°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    0.015-0.06A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    60dB
  • Consommation en veille
    15mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Entre axe de fixation verticale
    187-187mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    267-267mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Résolution de l'écran
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3414971003279

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers