Batterie au plomb 12V 7Ah pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB référence 040605

  • Ref. 0 407 49
  • LEGRAND

Accessoire pour centralisateur et tableau

176,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Batterie au plomb
  • 12V - 7Ah
  • Pour centralisateur et tableau d'extension de mise en sécurité
  • Pour les références : 040652;040650;140509;140500

Page catalogue et annexes

  • Désignation des dimensions Mono
  • Nombre de cellules 1
  • Modèle Plomb
  • Tension nominale 12 V
  • Capacité 7000 mAh
  • Désignation IEC HR20
  • Autre désignation Autre
  • Longueur 151 mm
  • Hauteur, borne comprise 93 mm
  • Largeur 65 mm
  • Bloc d'accus Non
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
  • Boîtier en plastique Oui
  • Température ambiante -5-60 °C
  • Adapté à une charge rapide Non
  • Poids 2000 g
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Plomb
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2200 g
  • Localisation Pack1 Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode 3245060407490