Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 4 boucles IP30 IK07

  • Ref. 1 405 04
  • LEGRAND

Tableau d'alarme, conforme à la NF C 48-150 et certifié NF AEAS, conçu pour les établissements nécessitant un équipement d’alarme de type 2b, où l’utilisation d’une temporisation d’alarme restreinte peut être nécessaire

1356,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Tableau d'alarme 4 boucles de détection manuelle - Classe II - IP30 - IK07
  • 4 relais avec fonctionnement paramétrable - Temporisation d'alarme restreinte réglable de 0 minute à 5 minutes - Possibilité de mise à l'arrêt par code en cas de coupure volontaire du secteur - Report d'information de défaut/dérangement par un relais (contact CT)
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - Autonomie de 12 heures assurée par une batterie référence 040747 (non ivrée)
  • Peut alimenter 5 tableaux de synthèse - Peut gérer 10 tableaux de synthèse avec une alimentation externe
  • Dimensions :
    - hauteur 230mm
    - largeur 320mm
    - profondeur 85mm

Avantages

  • 4 relais avec fonctionnement paramétrable

Recommandations / restrictions d’usages

  • 32 déclencheurs manuels maximum par boucle

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Mode de pose Montage en saillie
  • Convient pour un usage domotique Non
  • Liaison radio Non
  • Interface externe Oui
  • Hauteur 230 mm
  • Largeur 320 mm
  • Profondeur 85 mm
  • Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique 3
  • Alimentation de secours intégrée Oui
  • Avec alimentation électrique Oui
  • Appeleur automatique intégré Non
  • Tension de fonctionnement 230 V
  • Consommation d'électricité 0.06 mA
  • Adressable Non
  • Autonomie 12 h
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-+45 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Niveau sonore 60 dB
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Télécommande fournie Non
  • Entre axe de fixation verticale 167-167 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 267-267 mm
  • Mode de commande Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Réglage du volume sonore Non
  • Résolution de l'écran Non applicable
  • EAN/Gencode 3414971121355