BAEH saillie à LEDs 8lm 5h IP66 IK10 plastique SATI Connecté pour bâtiments d'habitation

  • Ref. 0 625 52
  • LEGRAND

Bloc Autonome d’Eclairage d’Habitation permettant l’évacuation des bâtiments d’habitation : copropriétés et autres bâtiments résidentiels

291,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • BAEH à LEDs saillie - 8 lumens - 5 heures (consommation 0,5W) - SATI Connecté
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP66 - IK10 - Classe II - Plastique
  • Très faible consommation d'énergie, certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI - Equipé de batteries Ni-Mh à faible impact sur l’environnement
  • Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. Legrand ERP connecté
  • Peut être équipé de l'étiquette de signalisation repositionnable référence 061210 et de la signalisation verticale triangulaire référence 062676

Les + installation

Bloc étanche pour locaux à risque d'humidité - Protection contre les risques de vandalisme réalisable par accessoire référence 062699 - Bloc équipé d'un fond débrochable à raccordement par bornes automatiques - Livré avec un presse-étoupe et deux bouchons

Recommandations / restrictions d’usages

  • La fonction SATI Connecté nécessite l'utilisation d'une télécommande modulaire référence 062520 ou référence 062521 permettant le diagnostic à distance

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    En saillie et encastré
  • Type de pictogramme
    Autre
  • Pictogramme inclus
    Non
  • Système de contrôle
    Auto-test automatique
  • Convient pour la mise en veille
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Alimentation de secours
    Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie
    NiMh
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Nombre de têtes de luminaire
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Numéro RAL du boîtier
    9003
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique transparent
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    207-253V
  • Courant nominal
    2.8-3.5mA
  • Appareillage
    Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Puissance du système
    0.5W
  • Flux lumineux utile
    8lm
  • Flux lumineux en mode veille
    3lm
  • Température de couleur
    5600-5700K
  • Temps d'opération nominal
    5-5h
  • Largeur
    125mm
  • Hauteur/profondeur
    62mm
  • Longueur
    225mm
  • Nombre de pôles
    4
  • Section de conducteur
    2.5mm²
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-50°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    3mA
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    90000h
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Cable
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    26g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté
    Oui
  • Moyen de pilotage
    Configurateur
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971404854

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 609 33 Ampoule culot E10 3,6V 0,25A 0,9W pour maintenance bloc autonome d'éclairage d'habitation référence 062552
0 610 15 Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES d'évacuation et BAEH SATI évolutifs
0 610 80 Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté
0 610 92 Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.