Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente Netatmo fonctionne avec Thermostat ou Starter Pack Intelligents
- Ref. NAV-PRO
- NETATMO
Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo, en complément du Thermostat Intelligent, du Starter Pack Têtes Thermostatiques Intelligentes ou du Smarther with Netatmo permet de choisir la température de chaque pièce, à tout moment
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit éligible Prime Coup de Pouce. Pour en savoir plus : En savoir +
- Produit de vente courante
- Garantie 4 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo composée de :
- 1 Tête Thermostatique Intelligente
- 6 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc
- 4 films adhésifs de couleur
- 2 piles AA par Tête Thermostatique Intelligente - Fonctionnalités :
- planning de chauffage pièce par pièce : permet de chauffer le logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire
- modes Absent et Hors-Gel et fonction Détection de Fenêtre ouverte : permettent de faire des économies d’énergie
- mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés - Contrôle jusqu'à 20 radiateurs pour encore plus d'efficacité à distance depuis un smartphone des Têtes Thermostatiques - En cas de besoin, possibilité d’utiliser la commande manuelle classique - La liaison entre la box Wi-Fi de l’habitation et les Têtes Thermostatiques Intelligentes est assurée par le relais du Thermostat Intelligent ou du Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes
- Compatible avec 90% des radiateurs à eau du marché grâce aux 6 adaptateurs fournis
- Installation de la tête à l’horizontale ou à la verticale
Avantages
- Permet des économies grâce aux modes Absent et Hors-Gel et à la fonction Détection de Fenêtre ouverte
- Possibilité de contrôler lea Tête Thermostatique à distance depuis un smartphone
Les + installation
Peut remplacer une vanne thermostatique ou manuelle existante et permet de choisir la température de chaque pièce à tout moment
Les + utilisation
Permet le contrôle du débit d’eau chaude et un réglage précis de la température en appartement avec chauffage collectif ou de ville
Recommandations / restrictions d’usages
- Fonctionne uniquement avec le Thermostat Intelligent référence NTH-PRO, le Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes référence NVP-PRO ou le thermostat Smarther with Netatmo
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.589 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice QSG2-NAV-V2-WEB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Prime pour l'installation d'un système de pilotage connecté du chauffage pièce par pièce Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-efficacite-energetique-maitrisez-votre-energie-reduisez-vos-depenses.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Elément de régulation Autre
- Finition capteur de température Autre
- Milieu Air
- Adapté à un tube montant Oui
- Dimension du capteur de perçage Autre
- Compatible avec vanne radiateur Oui
- Avec dispositif antivol Non
- Adapté à une protection contre le vol Non
- Blocage / limitation de la plage de réglage Oui
- Avec verrouillage mécanique au zéro Non
- Temps de réponse 1s
- Adapté aux chauffages Oui
- Adapté aux climatiseurs Non
- Adapté à l'eau d'usage Oui
- Supporte le gel Non
- Commandable à distance Oui
- Commande via Bluetooth Non
- Gestion via application Oui
- Commande via interface Web Oui
- Largeur 58mm
- Hauteur 58mm
- Profondeur 80mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) IP30
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-50°C
- Temperature de stockage 0-50°C
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 2.5-3V
- Courant d'alimentation 0.00001-0.6A
- Consommation en veille 0.01mA
- Couleur Blanc
- Sans halogène Oui
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Non
- Code CEI (Pack1) LR6
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Alcaline
- Nombre de Pack 1 2
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 46g
- Localisation Pack1 Compris dans le Packaging
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande RF
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Apple Siri
- Amazon Alexa
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- EAN/Gencode 3700730502689
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Maîtriser l’efficacité énergétique afin de réduire les dépenses - PR1203
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : Branchés SOBRIÉTÉ - AF0804
- E-learning Legrand : rendre une maison connectée - AF3202
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Utilisation de mes produits connectés
La fonction Anticipation de...
Un produit qui vient d’être installé à une anticipation de chauffe par défaut de 30min. Si l’anticipation de chauffe fonctionnait mais ne fonctionne plus correctement, se reporter à cet article.
ExplicationsDurant les premières semaines de fonctionnement en période de...
Lorsqu’une mise à jour est disponible, son...
En effet, les Vannes ont deux modes de fonctionnement :
1. Priorité ECO (par défaut) : Les pièces équipées de Vannes ne peuvent...
La détection de fenêtre ouverte est une fonction des Vannes Netatmo qui...
Les Vannes utilisent deux piles AA/LR06 alcalines (1,5V).
Étapes
Ouvrir la Vanne en tournant la face avant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Ouvrir la trappe à piles en métal. Insérer les piles en respectant la polarité indiquée. Refermer la trappe en métal et revisser la...
Installation de mes produits connectés
Vous avez changé le mot de passe Wi-Fi de votre routeur Wi-Fi ou installé un répéteur Wi-Fi. Dans ce cas, vous devez reconfigurer le réseau de votre Relais en cliquant sur « Configurer le Wi-Fi » depuis le message d’erreur dans l’application Netatmo Energy. Ne pas...
RemarquesLors de chaque installation de Vannes...
Fonctionnalités de l'App
Vous pouvez accéder à différentes courbes : La courbe grise représente l'historique de température ambiante La...
Lors du remplacement des piles d’une Vanne, la Vanne n’est plus calibrée et affiche donc une erreur de calibration. Elle se calibrera automatiquement dans l’heure qui suit l’insertion des nouvelles piles. Il est possible de la calibrer manuellement depuis les paramètres de...
Configuration
S'assurer également d'utiliser des piles neuves,...
Vérifier la compatibilité de votre système de chauffe avec les Vannes Connectées Netatmo sur l'outil en ligne de Netatmo : https://check.netatmo.com/fr-fr/energy/thermostat/question/wifi Si votre installation est compatible avec les Vannes Netatmo ou si vous n’avez pas trouvé votre...
Démarrer mon projet connecté
Mes assistants vocaux
Starter Pack pour logement collectif : Tous les Starter Pack pour logement collectif...
Vérifier d’abord la compatibilité du produit Netatmo avec Apple HomeKit. Pour le Thermostat, le code HomeKit s’affichera sur l’écran du Thermostat. Pour le Starter Pack pour chauffage collectif, le code HomeKit est présent à la fois au dos du manuel d’utilisation et sur...
Domotique et maison connectée
Avant-vente
Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente Netatmo fonctionne avec Thermostat ou Starter Pack Intelligents
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste