Appareillage maison et bâtiment

produit

3352 produits
Prise 2P+T Céliane Surface Confort - 16A 250V

Nouveauté

Céliane | ref. CM0111

Prise 2P+T Céliane Surface Confort - 16A 250V

5,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformeur simple ASK - à composer Blanc

Nouveauté

Keva | ref. PWAK2010WH

Transformeur simple ASK - à composer Blanc

11,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient Céliane - 10AX 230V~

Nouveauté

Céliane | ref. CM0001

Interrupteur ou va-et-vient Céliane - 10AX 230V~

8,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie composable - blanc

Nouveauté

Keva | ref. PWAK3103WH

Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie composable - blanc

9,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Double prise 2P+T ASK 250 V~ - à composer Blanc

Nouveauté

Keva | ref. PWAK3110WH

Double prise 2P+T ASK 250 V~ - à composer Blanc

40,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise double 2P+T Surface Confort + 2 USB Type-A + Type-C Céliane précâblée - 20W Power Delivery

Nouveauté

Céliane | ref. CM0143

Prise double 2P+T Surface Confort + 2 USB Type-A + Type-C Céliane précâblée - 20W Power Delivery

66,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise 2 USB Type-A + Type-C Céliane - 15W Power Delivery

Nouveauté

Céliane | ref. CM0153

Prise 2 USB Type-A + Type-C Céliane - 15W Power Delivery

46,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise double 2P+T Surface Confort + 2 USB Type-C Céliane précâblée - 20W Power Delivery

Nouveauté

Céliane | ref. CM0145

Prise double 2P+T Surface Confort + 2 USB Type-C Céliane précâblée - 20W Power Delivery

66,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Permutateur Céliane -10AX

Nouveauté

Céliane | ref. CM0005

Permutateur Céliane -10AX

32,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de présence connectable Light Up ON/OFF, spécial espace de travail
Light Up | ref. 0 485 51

Détecteur de présence connectable Light Up ON/OFF, spécial espace de travail

213,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de présence connectable Light Up ON/OFF, spécial lieux de passage
Light Up | ref. 0 485 53

Détecteur de présence connectable Light Up ON/OFF, spécial lieux de passage

219,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural universel étanche IP55 Plexo à détection infrarouge 3 fils avec neutre 500W LED avec enjoliveur transparent

Nouveauté

Plexo | ref. 069522LA

Détecteur mural universel étanche IP55 Plexo à détection infrarouge 3 fils avec neutre 500W LED avec enjoliveur transparent

111,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural universel étanche IP55 Plexo à détection infrarouge 2 fils sans neutre 100W LED avec enjoliveur transparent

Nouveauté

Plexo | ref. 069520LA

Détecteur mural universel étanche IP55 Plexo à détection infrarouge 2 fils sans neutre 100W LED avec enjoliveur transparent

111,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural universel soliroc 2 fils sans neutre 100W LED IP55 IK10

Nouveauté

Soliroc | ref. 077826A

Détecteur mural universel soliroc 2 fils sans neutre 100W LED IP55 IK10

201,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise triple 3x2P+T 16A 250V Céliane précâblée

Nouveauté

Céliane | ref. CM0113

Prise triple 3x2P+T 16A 250V Céliane précâblée

32,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural universel Soliroc 3 fils avec neutre 500W LED IP55 IK10

Nouveauté

Soliroc | ref. 077824A

Détecteur mural universel Soliroc 3 fils avec neutre 500W LED IP55 IK10

139,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Titanium

Nouveauté

Céliane | ref. CT0408

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Titanium

109,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Noir

Nouveauté

Céliane | ref. CN0408

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Noir

109,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Blanc

Nouveauté

Céliane | ref. CB0408

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Blanc

107,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte luminaire Eco Batibox cloisons sèches pour applique à bornes automatiques - profondeur 40mm
Eco Batibox | ref. 0 893 06

Boîte luminaire Eco Batibox cloisons sèches pour applique à bornes automatiques - profondeur 40mm

13,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré, avec support et enjoliveur Blanc

Nouveauté

Céliane | ref. CB0140

Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré, avec support et enjoliveur Blanc

51,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise 2P Céliane 16A 250V - bornes automatiques

Nouveauté

Céliane | ref. CM0110

Prise 2P Céliane 16A 250V - bornes automatiques

4,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à clé Céliane - 10A - 230V - 2 positions

Nouveauté

Céliane | ref. CM0071

Interrupteur à clé Céliane - 10A - 230V - 2 positions

104,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir à clé Céliane - 10A - 230V - 3 positions

Nouveauté

Céliane | ref. CM0072

Poussoir à clé Céliane - 10A - 230V - 3 positions

105,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Appareillage maison et bâtiment

L’appareillage Legrand offre une multitude de fonctions et de finitions pour répondre aux besoins et usages des utilisateurs et ainsi leur apporter confort et sécurité au quotidien : interrupteur, poussoir et variateur, tactileprise de courant, prise USB, prise RJ45, prise TV, détecteur de mouvement et de présence, plaque, enjoliveur et doigt, commande de volets roulants et stores, sortie de câble, VMC autres fonctions (liseuse, balisage, etc.). Les mécanismes sont à installer sur un support et à compléter d’un enjoliveur et d’une plaque de finition. Un panel de coloris est disponible, pour s’adapter à toutes les décorations et environnements.
Nous proposons l'appareillage mural dans les gammes suivantes Art d’Arnould (haut de gamme à la française), Céliane (design novateur dans l’air du temps), Living Now (style avant-gardiste), Mosaic (iconique, pratique et esthétique), dooxie (accessible et facile à mettre en œuvre), Plexo et Soliroc (spécialement conçues pour les locaux humides ou à l’extérieur, appareillage saillie, moulures et plinthe (idéal pour les rénovation sans gros travaux).
L’appareillage Legrand est disponible en poste simple ou multiposteen encastré ou en saillie,, en standard et en connecté, pour des installations en neuf comme en rénovation, pour les logements individuels ou pour les bâtiments collectifs et tertiaires.

 

L’appareillage électrique constitue l’une des parties les plus importantes de l’installation électrique d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’une maison individuelle, d’un espace tertaire ou bâtiment industriel.

 

En temps que leader de l’appareillage, nous vous proposons une gamme complète de produits allant des interrupteurs aux poussoirs et variateurs pour allumer la lumière en passant par les prises de courant, usb, RJ45, TV et autres types de prises.

Parmi les solutions d’appareillage Legrand, nous retrouvons également des détecteurs de présence et de mouvement à installer au mur qui garantissent sécurité et économie d’énergie ; mais aussi des plaques de finitions disponibles en différents matériaux, enjoliveurs, doigts et obturateurs qui offrent, quant à eux, une finition esthétique et fonctionnelle des installations. Les commandes pour volets roulants et stores, ainsi que les sorties de câbles, complètent l'offre en apportant une touche de confort et de praticité. Les autres fonctions, telles que les liseuses et les interrupteurs de balisage, enrichissent l'expérience utilisateur en offrant des éléments à la fois pratiques et décoratifs.

 

Les boîtes d’encastement et DCL, supports, boîtiers et cadres saillie, thermostats et accessoires divers sont également disponibles pour assurer une installation électrique complète et conforme aux normes en vigueur. Ces équipements techniques sont essentiels pour garantir une installation sécurisée et adaptée à chaque type de surface, que ce soit dans une salle de bain, une cuisine ou dans tout autre espace du logement.

 

L’appareillage électrique est disponible dans plusieurs gammes Legrand et permet ainsi de répondre à différents besoins et styles de décoration. Les gammes dooxie et Céliane sont majoritairement utilisées dans le secteur résidentiel, en maison individuelle ou en logement collectif. La gamme Mosaic convient parfaitement aux environemments tertiaires. Quant à la gamme Plexo, elle est à installer en extérieur.

 

Pour les professionnels de l’électricité, il est important de choisir le matériel électrique qui assure non seulement la protection et la sécurité des installations et qui répond également aux attentes esthétiques et techniques des clients finaux. Chaque chantier, chaque construction matérielle, chaque rénovation nécessite une attention particulière quant au choix des matériaux et des dispositifs à installer.

 

Découvrez et choisissez les solutions qui correspondent au budget et aux exigences de vos clients et aidez-les ainsi à respecter la réglementation en vigueur. Que ce soit pour des éclairages basse consommation, des prises installées à une hauteur minimum du sol ou du plan de travail ou des interrupteurs placés à des points stratégiques des bâtiments, chaque élément contribue à la fonctionnalité et à l'esthétique de l'espace.

 

Offrez à vos clients une installation électrique qui allie confort, sécurité et design. Pour cela, il vous suffit de consulter notre catalogue en ligne, en cliquant ici : Catalogue pro | Legrand

Vous y trouverez également nos solutions pour le tableau électrique : disjoncteur, interrupteur différentiel, coffret, etc.