Nouveauté

Distribox cloisons sèches - lot de 100 boîtes de cloisons sèches de profondeur 40mm

Distribox cloisons sèches - Spécialement adapté pour les chantiers - Composition : 100 boîtes 1 poste pour cloisons sèches - Profondeur 40mm

123,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Batibox - boîtes d'encastrement pour cloisons creuses
  • Spécialement adapté pour les chantiers
  • Pour installation dans les cloisons creuses
  • Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes
  • Les boîtes multipostes s'adaptent à toutes les situations et sont réversibles, elles s'installent à l'horizontale comme à la verticale. Elles sont disponibles en 2 postes, 3 postes et 4 postes.

Avantages

  • Résistance à l'arrachement exclusive grâce à la surface d'appui des étriers et des collerettes

Les + installation

Rigidité de la boîte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Mur creux
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Garnissage
    Sans
  • Diamètre
    67 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profondeur intérieure
    40 mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    2
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Pour diamètre du tube
    Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    16-25 mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    4
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3414972881418