Nouveauté

Distribox maconnerie - lot de 100 boîtes de maconnerie de profondeur 40mm

  • Ref. 080117L
  • Eco Batibox
  • LEGRAND

Distribox maçonnerie - Spécialement adapté pour les chantiers - Composition : 100 boîtes maçonnerie 1 poste - Profondeur 40mm

108,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Batibox - boîtes d'encastrement pour maçonnerie
  • Spécialement adapté pour les chantiers
  • Découpage du fond et des entrées possible
  • Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
  • Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

Les + installation

Pour fixation d'appareillage à vis ou à griffe

Les + utilisation

Permet la composition de boîtes multipostes par association

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Ouvrage en briques apparentes
  • Forme
    Carré
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Garnissage
    Sans
  • Largeur
    71 mm
  • Profondeur intérieure
    40 mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    2
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Pour diamètre du tube
    20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    20-25 mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    12
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Rouge
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3414972881463