Comment installer la gamme dooxie™ sur vos chantiers de rénovation grâce aux griffes rapido ?

Astuce

Les griffes rapido de la gamme dooxie permettent un gain de temps en rénovation grâce à leur système astucieux et rapide qui facilite l’installation. Elles se montent par simple clip, et une fois le mécanisme fixé dans la boîte, elles n'endommagent pas les fils d'alimentation car elles sont protégées.

3 profondeurs sont disponibles : 30mm, 40mm et 60mm pour la fixation des supports dans le carrelage. Il existe une référence pour chaque dimension. Incluses dans l'offre packagée en complet dooxie one, elles sont aussi vendues séparément.

Accès aux rubriques

dooxie™ : la gamme d’appareillages simple, moderne et connectée

prise affleurante double usb dooxie 938x569
inter voyant dooxie salon 350x350 dessin dooxie robot 350x350

Avec une centaine de références et des astuces qui facilitent l'installation, la gamme d’appareillages dooxie vous permet de gagner du temps sur vos chantiers. Des fonctions connectées, modernes et une mise en œuvre simplifié. Vous allez l’adorer !

Information complémentaire

Étape 1 : Insérer les griffes et enlever l’enjoliveur

  • prenez le support de l’appareillage et insérez d'un simple clip les griffes rapido de chaque côté
  • insérez un tournevis plat dans l’encoche prévue à cet effet et faites levier pour soulever le mécanisme des 2 côtés

Information complémentaire

Étape 2 : Poser l’appareillage

  • installez le mécanisme dans la boîte d’encastrement
  • ajustez les plaquettes métalliques mobiles afin de faire apparaître les vis des griffes de fixation, puis vissez
  • remettez l'enjoliveur et posez la plaque