Hublot Chartres Essentiel antivandale anthracite taille 1 à LED 1500lm avec détection HF

  • Ref. SL532150
  • Chartres Essentiel
  • SARLAM

Chartres Essentiel, hublot LED extra-plat permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf comme en rénovation

347,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Hublot Chartres Essentiel à LED - Antivandale Ø322mm
  • Détection HF - Taille 1 - 1500 lumens - 16W - 4000K - Anthracite
  • IP55 - IK10 - Classe II
  • Diffuseur et corps en polycarbonate - Certifié NF luminaires, éligible CEE (BAR-EQ-110)
  • Durée de vie 40 000 heures

Avantages

  • Plusieurs modes de fonctionnement possibles : préavis d'extinction par clignotement, maître/maître

Les + installation

Paramétrable via l'outil de configuration IR référence 088230

Les + utilisation

Hublot LED extra-plat (69mm) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Adapté à une utilisation en intérieur

Information sur la gamme

Esthétisme et efficience pour un modèle à LED économique. Le hublot Chartres Essentiel est équipé de la fonction détection HF. Toujours alimenté sur le secteur, il ne s’allume que lorsque les conditions suivantes sont réunies : présence d’une personne et niveau de luminosité trop faible. La gamme Chartres Essentiel dispose d’un préavis d’extinction caractérisé par un clignotement des LED puis un allumage de 10 secondes supplémentaires avant extinction.
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
  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Adapté à un montage encastré
    Non
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Oui
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)
    Oui
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Anthracite
  • Matériau de la verrine
    Plastique opalin
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    207-253V
  • Courant nominal
    59-73mA
  • Appareillage
    Driver LED courant constant
  • Appareillage fourni
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Pas de variation
    Oui
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau diffus
  • Emission de lumière
    Direct
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -5-35°C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Oui
  • Avec détecteur crépusculaire
    Oui
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance du système
    15W
  • Flux lumineux utile
    1500lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    4000-4000K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Largeur
    325mm
  • Hauteur/profondeur
    70mm
  • Longueur
    325mm
  • Diamètre externe
    325mm
  • Largeur d'encastrement
    325mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3292290502969

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Plug in photométrique (Sarlam)

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12.5 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 810 65 Bague taille 1 antivandale pour maintenance hublots LED Chartres Essentiel et Chartres Infini - anthracite
9 810 71 Patère de fixation pour de hublots LED Chartres Infini taille 1
9 810 73 Diffuseur de remplacement pour hublots Chartres Infini et Chartres Essentiel taille 1

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Hublot Chartres Essentiel antivandale anthracite taille 1 à LED 1500lm avec détection HF

À associer