Voyant lumineux blanc pour rétroéclairage de la prise de sol

  • Ref. 0 897 19
  • LEGRAND

Accessoire pour prises de sol

14,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Voyant lumineux pour prise de sol
  • Blanc
  • 230V~ - 1mA

Les + utilisation

Permet le rétroéclairage de la prise de sol

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Transfo intégré
    Non
  • Avec résistance série intégrée
    Oui
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec diode intégrée
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
    230-230 V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
    230-230 V
  • Source lumineuse
    LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Autre
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Type de fixation
    Fixation frontale
  • Largeur
    17.25 mm
  • Hauteur
    36.5 mm
  • Profondeur
    9.7 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -5-35 °C
  • EAN/Gencode
    3245060897192

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Pré-requis & Installation des produits

La boîte d’encastrement à utiliser pour installer une prise de sol dépend principalement du type de sol concerné. Nous vous aidons ici à faire le bon choix. Aussi, anticipez au maximum le choix de la boîte pour vous éviter bien des surprises !
En savoir plus