Information complémentaire

Cas 1 : Plan de travail ou plancher technique
Pour installer une prise de sol dans un plancher technique hauteur 50 mm maximum, optez pour la boîte d'encastrement Batibox multimatériaux référence 080188, de diamètre 80 mm et de profondeur 50 mm. Simple à mettre en œuvre, elle convient également pour :
- certains parquets
- les plans de travail, à l’horizontale ou à la verticale
Dans le cas d’une rénovation, si vous n’êtes pas déjà équipé, la scie cloche pour boîtes Batibox vous permettra de créer facilement l’emplacement de la prise.
Cas 2 : plancher technique ≥ 50 mm ou plancher béton
Pour toute installation de prise dans un sol béton, ou dans un plancher technique de hauteur supérieure ou égale à 50 mm, utilisez la boîte d'encastrement référence 081988 :
- hauteurs de chape concernées : 50 mm à 76 mm
- profondeur de la boîte ajustable à l’aide d’un couteau d’électricien
- 2 possibilités d'installation en multipostes : entraxe 86 mm pour platine double ou platines simple poste carrées associées, entraxe 95 mm pour platines simples carrées ou rondes espacées
- boîte équipée d’entrées de gaines pour un câblage facilité et d’un clapet pour une étanchéité renforcée
Si besoin, dans le cas d’une rénovation avec sol en béton, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un professionnel du bâtiment pour percer l’emplacement de la prise de sol.
Ajustement de la profondeur de la boîte pour un plancher technique ≥ 50 mm

Pour une installation adaptée précisément à l’épaisseur du plancher technique, munissez-vous de votre couteau d’électricien pour découper l’excédent de boîte à l’aide des différents crans figurant sur la boîte d’encastrement :
- enlevez 1 cran pour une profondeur de boîte comprise entre 66 mm et 74 mm
- enlevez 2 crans pour une profondeur de boîte comprise entre 60 mm et 66 mm
- enlevez 3 crans pour une profondeur de boîte comprise entre 54 mm et 60 mm
- enlevez 4 crans pour une profondeur de boîte inférieure à 54 mm
Ajustement de la profondeur de la boîte pour un plancher béton

Pour adapter la profondeur de la boîte d’encastrement à celle du plancher béton dans lequel elle va être installée, découpez l’excédent à l’aide d’un couteau d’électricien, en vous basant sur les rainures figurant sur la boîte :
- enlevez 1 épaisseur pour une profondeur de boîte comprise entre 66 mm et 76 mm
- enlevez 2 épaisseurs pour une profondeur de boîte comprise entre 60 mm et 70 mm
- enlevez 3 épaisseurs pour une profondeur de boîte comprise entre 54 mm et 64 mm
- enlevez 4 épaisseurs pour une profondeur de boîte inférieure à 58 mm
Possibilités d’installation en multipostes

La boîte d’encastrement pour plancher béton et pour plancher technique de hauteur supérieure ou égale à 50 mm peut être installée en multipostes de diverses façons, que vous mettiez en œuvre des prises de sol format carré ou format rond, avec entraxe 86 mm ou 95 mm. Elle s’adapte à votre chantier !
Information complémentaire

Design et adaptabilité assurés
Pour une intégration optimale dans tout type d’intérieur et pour une réponse adaptée aux besoins du client ainsi qu’aux contraintes chantiers éventuelles, les solutions prises de sol sont disponibles :
- en version équipée finition inox brossé
- en version à équiper finition inox brossé, acier brun brossé ou doré brossé
- en version simple ou double
- en format carré, rond ou rectangulaire
Information complémentaire

Pensez aux boîtes de sol pour des capacités plus importantes !
Pour que vos clients bénéficient de branchements multiples en un seul endroit, vous pouvez leur proposer d’installer des boîtes de sol.
Disponibles en version ronde ou carrée, avec diverses capacités, les boîtes de sol peuvent être installées :
- directement dans un plancher technique
- dans une chape béton avec une boîte d’encastrement adaptée

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.