Voyant lumineux blanc pour rétroéclairage de la prise de sol

  • Ref. 0 897 19
  • LEGRAND

Accessoire pour prises de sol

13,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Voyant lumineux pour prise de sol
  • Blanc
  • 230V~ - 1mA

Les + utilisation

Permet le rétroéclairage de la prise de sol

Page catalogue et annexes

  • Transfo intégré Non
  • Avec résistance série intégrée Oui
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Avec diode intégrée Oui
  • Douille Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 230-230 V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 230-230 V
  • Source lumineuse LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire Autre
  • Couleur de la source lumineuse Blanc
  • Type de fixation Fixation frontale
  • Largeur 17.25 mm
  • Hauteur 36.5 mm
  • Profondeur 9.7 mm
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -5-35 °C
  • EAN/Gencode 3245060897192

Pré-requis & Installation des produits

La boîte d’encastrement à utiliser pour installer une prise de sol dépend principalement du type de sol concerné. Nous vous aidons ici à faire le bon choix. Aussi, anticipez au maximum le choix de la boîte pour vous éviter bien des surprises !

En savoir plus